Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Hybr.cable assy, AC, 1m -2x Han3a
Stückliste
HARTING 33572110010001
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
33572110010001
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Hybrid-Kabel, (Kupfer/Kupfer), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, AC Version, Kabellänge: 1 m, Durchmesser: 12 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Hybrid-Kabel, (Kupfer/Kupfer), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, AC Version, Kabellänge: 1 m, Durchmesser: 12 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Hybr.cable assy, AC, 1m -2x Han3a
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
33 57 211 0010 001
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
70
AAO057
Herstellerprodukttyp
Hybr.cable assy, AC, 1m -2x Han3a
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85447000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft