Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12 A-cod 8-pol st/- f/- PVC 20m
Stückliste
HARTING 21348500882200
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21348500882200
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 20 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 20 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M12 A-cod 8-pol st/- f/- PVC 20m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 34 850 0882 200
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAB225
Kabelabgang (Kopf 1)
M12, A-Kodierung, Buchse, gerade
AAB379
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
M12, A-Kodierung, Female (Buchse), gerade
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12, A-Kodierung, Buchse, gerade
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
20 m
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
AAD251
Werkstoff des Kabelmantels
PVC
AAO057
Herstellerprodukttyp
M12 A-cod 8-pol st/- f/- PVC 20m
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 20 m
AAW073
Aderquerschnitt AWG, max.
8x 0,25 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kabellänge: 20 m
BAB378
Farbe des Mantels
grau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
CZ
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft