Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 30m
Stückliste
HARTING 09486883018300
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09486883018300
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Typ C, Kabellänge: 30 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Typ C, Kabellänge: 30 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 30m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 48 688 3018 300
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
84
AAO057
Herstellerprodukttyp
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 30m
AAO742
Marke
RJ45
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
CZ
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft