Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 30m
Stückliste
HARTING 09486896018300
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09486896018300
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Typ C, Kabellänge: 30 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Typ C, Kabellänge: 30 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 30m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 48 689 6018 300
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
84
AAO057
Herstellerprodukttyp
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 30m
AAO742
Marke
RJ45
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink