Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 7,5m PVC
Stückliste
HARTING 09489323757075
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09489323757075
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 7,5 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 7,5 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 7,5m PVC
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 48 932 3757 075
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
70
AAO057
Herstellerprodukttyp
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 7,5m PVC
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft