HARTING 09140044513
HARTING
Industrial connectors Han®
Inserts
Fiber optics
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/6/12/149/2209.prj},{NB=09140044513},{MANUID=09140044513},{AAC820=-40},{AAC821=125},{AAF726=1.5},{AAS465=500},{AAT080=4},{BAB392=0},{BAH005=50},{QUANTITYMIN=2},{QUANTITYINT=2},{CTN=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/ea/14/09_14_004_4512_cmyk01.tif__web.png},{DESCSHORT=Han® Multi module, Female, Contacts: 4, Rated current: 1.5 A, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey)},{DESCLONG=Han® Multi module, Female, Contacts: 4, Rated current: 1.5 A, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey)},{MANUTYPEDESC=Han Multi module, female (D-Sub)},{SUPPLIERALTNO=09 14 004 4513},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=63},{AAB754=Socket},{AAB755=Yes},{AAM483=Plastic},{AAO057=Han Multi module, female (D-Sub)},{AAO742=Han-Modular®}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Han Multi module, female (D-Sub)
Bill of material
HARTING 09140044513
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
09140044513
DESCSHORT
Short Description
Han® Multi module, Female, Contacts: 4, Rated current: 1.5 A, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey)
DESCLONG
Long Description
Han® Multi module, Female, Contacts: 4, Rated current: 1.5 A, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Han Multi module, female (D-Sub)
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 14 004 4513
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
63
AAB754
Contact design
Socket
AAB755
Contact insert without contact
Yes
AAC820
Min. operating temperature
-40
°C
AAC821
Max. operating temperature
125
°C
AAF726
rated current
1.5
A
AAM483
material of contact insert
Plastic
AAO057
Product type
Han Multi module, female (D-Sub)
AAO742
Brand
Han-Modular®
AAP798
Application standards
EN 60664-1
AAS465
Insertion cycles, min.
500
AAS478
Module type
Coax
AAT080
Pole number
4
AAU734
Manufacturer product description
Han® Multi module, Female, Contacts: 4, Rated current: 1.5 A, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey)
AAW338
Manufacturer product designation
Han® Multi module, Female, Contacts: 4, Rated current: 1.5 A, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey)
BAB392
certificate/approval
0
BAC140
Combustibility class
V0
BAH005
rated voltage
50
V
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
2
QUANTITYINT
Quantity Scale
2
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청