Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han RJ45 module, female gender changer
Stückliste
HARTING 09140014721
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140014721
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Han® RJ45 Modul, Gender Changer, für Patchkabel, Buchse, Kontakte: 8, Bemessungsstrom: ‌1 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Han® RJ45 Modul, Gender Changer, für Patchkabel, Buchse, Kontakte: 8, Bemessungsstrom: ‌1 A, Polycarbonat (PC), Zink-Druckguss, vernickelt, RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han RJ45 module, female gender changer
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 001 4721
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB499
Bemessungsstoßspannung
0.8 kV
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAD244
Kategorie
6A, Klasse EA bis 500 MHz
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAG599
max. Übertragungsrate
0 Mbit/s
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff, Zink-Druckguss, vernickelt
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han RJ45 module, female gender changer
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS478
Art des Moduls
Ethernet
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han® RJ45 Modul, Gender Changer, für Patchkabel, Buchse, Kontakte: 8, Bemessungsstrom: ‌1 A, Polycarbonat (PC), Zink-Druckguss, vernickelt, RAL 7032 (kieselgrau)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han® RJ45 Modul, Gender Changer, für Patchkabel, Buchse, Kontakte: 8, Bemessungsstrom: ‌1 A
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE