HARTING 09140014722
HARTING
Industrial connectors Han®
Inserts
Data transmission
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/6/12/200/2135.prj},{NB=09140014722},{MANUID=09140014722},{AAB499=0.8},{AAC820=-40},{AAC821=70},{AAF726=1},{AAS465=500},{BAA295=3},{BAB392=0},{BAH005=50},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/2c/a1/09_14_001_4722_cmyk01.tif__web.png},{DESCSHORT=Han® RJ45 module, Single module, Female, Rated current: 1 A, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey)},{DESCLONG=Han® RJ45 module, Single module, Female, Rated current: 1 A, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey)},{MANUTYPEDESC=Han RJ45 module panel feed through, fem.},{SUPPLIERALTNO=09 14 001 4722},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=63},{AAB754=Socket},{AAM483=Plastic},{AAO057=Han RJ45 module panel feed through, fem.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Han RJ45 module panel feed through, fem.
Bill of material
HARTING 09140014722
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
09140014722
DESCSHORT
Short Description
Han® RJ45 module, Single module, Female, Rated current: 1 A, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey)
DESCLONG
Long Description
Han® RJ45 module, Single module, Female, Rated current: 1 A, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Han RJ45 module panel feed through, fem.
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 14 001 4722
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
63
AAB499
Rated surge voltage
0.8
kV
AAB754
Contact design
Socket
AAC820
Min. operating temperature
-40
°C
AAC821
Max. operating temperature
70
°C
AAF726
rated current
1
A
AAM483
material of contact insert
Plastic
AAO057
Product type
Han RJ45 module panel feed through, fem.
AAO742
Brand
Han-Modular®
AAP798
Application standards
EN 60664-1
AAS465
Insertion cycles, min.
500
AAS478
Module type
Ethernet
AAU734
Manufacturer product description
Han® RJ45 module, Single module, Female, Rated current: 1 A, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey)
AAW338
Manufacturer product designation
Han® RJ45 module, Single module, Female, Rated current: 1 A, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey)
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
0
BAC140
Combustibility class
V0
BAH005
rated voltage
50
V
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청