Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Mod RJ45 PreLink Set 8P AWG 22-23
Stückliste
HARTING 09140084720
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140084720
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
preLink® Schneidklemmanschluss, Buchse, Kontakte: 8, Polyamid (PA)
DESCLONG
Langbeschreibung
preLink® Schneidklemmanschluss, Buchse, Kontakte: 8, Polyamid (PA)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Mod RJ45 PreLink Set 8P AWG 22-23
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 008 4720
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
21
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAD244
Kategorie
6A, Klasse EA bis 500 MHz
AAG599
max. Übertragungsrate
0 Mbit/s
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Mod RJ45 PreLink Set 8P AWG 22-23
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS468
Kontakttyp
preLink® Schneidklemmanschluss
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
preLink® Schneidklemmanschluss, Buchse, Kontakte: 8, Polyamid (PA)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
preLink® Schneidklemmanschluss, Buchse, Kontakte: 8, Polyamid (PA)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
LV
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen