HARTING 09145451120
HARTING
Industrial connectors Han®
Inserts
Data transmission
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/6/12/200/2402.prj},{NB=09145451120},{MANUID=09145451120},{AAC820=-40},{AAC821=70},{AAG599=0},{AAS465=500},{AAT080=4},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/58/d7/09_14_008_4720_cmyk01.tif__web.png},{DESCSHORT=IDC termination, Female, Contacts: 4, Polyamide (PA)},{DESCLONG=IDC termination, Female, Contacts: 4, Polyamide (PA)},{MANUTYPEDESC=Han-Mod RJ45 IDC cable jack 4P AWG 24-22},{SUPPLIERALTNO=09 14 545 1120},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=105},{AAB754=Socket},{AAC036=No},{AAD244=5, Class D up to 100 MHz},{AAM483=Plastic},{AAO057=Han-Mod RJ45 IDC cable jack 4P AWG 24-22},{AAP798=EN 60664-1},{AAS468=IDC termination}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Han-Mod RJ45 IDC cable jack 4P AWG 24-22
Bill of material
HARTING 09145451120
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
09145451120
DESCSHORT
Short Description
IDC termination, Female, Contacts: 4, Polyamide (PA)
DESCLONG
Long Description
IDC termination, Female, Contacts: 4, Polyamide (PA)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Han-Mod RJ45 IDC cable jack 4P AWG 24-22
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 14 545 1120
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
105
AAB754
Contact design
Socket
AAC036
wire protection present
No
AAC820
Min. operating temperature
-40
°C
AAC821
Max. operating temperature
70
°C
AAD244
Category
5, Class D up to 100 MHz
AAG599
max. data transmission rate
0
Mbit/s
AAM483
material of contact insert
Plastic
AAO057
Product type
Han-Mod RJ45 IDC cable jack 4P AWG 24-22
AAP798
Application standards
EN 60664-1
AAS465
Insertion cycles, min.
500
AAS468
Contact type
IDC termination
AAT080
Pole number
4
AAU734
Manufacturer product description
IDC termination, Female, Contacts: 4, Polyamide (PA)
AAW338
Manufacturer product designation
IDC termination, Female, Contacts: 4, Polyamide (PA)
BAB392
certificate/approval
0
BAC140
Combustibility class
V0
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
LV
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청