Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 72DD-SMC-BE-CRA-(73-144)
Stückliste
HARTING 09160723111
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09160723111
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌10 A, Baugröße: 32 B, Kontakte: 144, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌10 A, Baugröße: 32 B, Kontakte: 144, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 72DD-SMC-BE-CRA-(73-144)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 16 072 3111
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAB499
Bemessungsstoßspannung
4 kV
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.5 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.14 mm²
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
10 A
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 72DD-SMC-FI-CRT-(73-144)
AAO742
Marke
Han DD®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS461
Baugröße
32 B
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAT080
Polzahl
144
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌10 A, Baugröße: 32 B, Kontakte: 144, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌10 A, Baugröße: 32 B, Kontakte: 144, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm²
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.5 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.14 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    HARTING
    Han 72DD-SMC-SE-CRA-(73-144)
    HARTING
    R 15-STI-C-0,14-0,37 QMM-AWG26-22
    HARTING
    R 15-BU-C-0,14-0,37 QMM
    TE Connectivity
    Automotive Seals & Cavity Plugs
    ABB Low Voltage & Systems
    Pluto A20 - Safety PLC
    HARTING
    Han 32B-gg-R-M40
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen