Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Modular coax F-contact 50Ohm (RG174)
Stückliste
HARTING 09140006211
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140006211
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Koaxialkontakt, für Kabel RG 174 U, 188 AU, 316 U, Betriebsstrom: ≤1,5 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Wellenwiderstand: 50 Ω
DESCLONG
Langbeschreibung
Koaxialkontakt, für Kabel RG 174 U, 188 AU, 316 U, Betriebsstrom: ≤1,5 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Wellenwiderstand: 50 Ω
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Modular coax F-contact 50Ohm (RG174)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 000 6211
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
20
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold, Au
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Modular coax F-contact 50Ohm (RG174), DIN 41626
AAO742
Marke
DIN 41626
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Koaxialkontakt, für Kabel RG 174 U, 188 AU, 316 U, Betriebsstrom: ≤1,5 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Wellenwiderstand: 50 Ω
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Koaxialkontakt, für Kabel RG 174 U, 188 AU, 316 U, Betriebsstrom: ≤1,5 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Wellenwiderstand: 50 Ω, Han-Modular coax F-contact 50Ohm (RG174)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366910
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    PHOENIX CONTACT
    1419568 - SACC-BP-F-FIX/NUT-BK-SMD
    GINIER
    zhuanjieluoding - Connecting screws
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen