Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
R 15-STI-C-0,14-0,37 QMM-AWG26-22
Stückliste
HARTING 09150006104
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09150006104
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤10 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 0,37 mm², AWG 26 ... AWG 22
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤10 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 0,37 mm², AWG 26 ... AWG 22
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
R 15-STI-C-0,14-0,37 QMM-AWG26-22
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 15 000 6104
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAB202
Abisolierlänge
8 mm
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.37 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.14 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
R 15-STI-C-0,14-0,37 QMM-AWG26-22, Han D®
AAO742
Marke
Han D®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤10 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 0,37 mm², AWG 26 ... AWG 22
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤10 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 0,37 mm², AWG 26 ... AWG 22, R 15-STI-C-0,14-0,37 QMM-AWG26-22
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE