Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12 female contact Pack D0.8mm AWG 26-22
Stückliste
HARTING 21011009025
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21011009025
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Buchse, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,33 mm², AWG 26 ... AWG 22
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Buchse, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,33 mm², AWG 26 ... AWG 22
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M12 female contact Pack D0.8mm AWG 26-22
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 01 100 9025
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
91
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.33 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.13 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold, Au
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
M12 femele contact Pack D0.8mm AWG 26-22, Rundsteckverbinder
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Buchse, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,33 mm², AWG 26 ... AWG 22
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Buchse, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,33 mm², AWG 26 ... AWG 22, M12 femele contact Pack D0.8mm AWG 26-22
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE