HARTING 09155083001
HARTING
Industrial connectors Han®
Series
Standard inserts
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/6/23/226/2567.prj},{NB=09155083001},{MANUID=09155083001},{AAB789=4},{AAB940=0.14},{AAC820=-40},{AAC821=125},{AAS465=500},{AAT080=8},{BAB392=0},{BAC676=4},{BAC739=0.14},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/2a/62/09_15_508_3001_cmyk01.tif__web.png},{DESCSHORT=Inserts, Crimp termination, Male, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Contacts: 8, Conductor cross-section: 0.14 ... 4 mm²},{DESCLONG=Inserts, Crimp termination, Male, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Contacts: 8, Conductor cross-section: 0.14 ... 4 mm²},{MANUTYPEDESC=Han F+B 4/4-M},{SUPPLIERALTNO=09 15 508 3001},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=63},{AAB754=Pin},{AAB755=Yes},{AAC036=No},{AAC049=Yes}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Han F+B 4/4-M
Bill of material
HARTING 09155083001
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
09155083001
DESCSHORT
Short Description
Inserts, Crimp termination, Male, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Contacts: 8, Conductor cross-section: 0.14 ... 4 mm²
DESCLONG
Long Description
Inserts, Crimp termination, Male, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Contacts: 8, Conductor cross-section: 0.14 ... 4 mm²
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Han F+B 4/4-M
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 15 508 3001
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
63
AAB754
Contact design
Pin
AAB755
Contact insert without contact
Yes
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4
mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.14
mm²
AAC036
wire protection present
No
AAC049
PE connection present
Yes
AAC820
Min. operating temperature
-40
°C
AAC821
Max. operating temperature
125
°C
AAK496
material connector of connector insert
Thermoplast
AAO057
Product type
Han F+B 4/4-M
AAO742
Brand
Han® F+B
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAS465
Insertion cycles, min.
500
AAT080
Pole number
8
AAU734
Manufacturer product description
Inserts, Crimp termination, Male, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Contacts: 8, Conductor cross-section: 0.14 ... 4 mm²
AAW338
Manufacturer product designation
Inserts, Crimp termination, Male, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Contacts: 8, Conductor cross-section: 0.14 ... 4 mm²
BAB392
certificate/approval
0
BAC140
Combustibility class
V0
BAC676
Max. line cross section, flexible
4
mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.14
mm²
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BEA7/132 - Direkt Adapter
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청