Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 32A-asg2-QB-21
Stückliste
HARTING 09200320270
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09200320270
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sockelgehäuse, Baugröße: 32 A, hohe Bauform, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 2x Pg 21
DESCLONG
Langbeschreibung
Sockelgehäuse, Baugröße: 32 A, hohe Bauform, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 2x Pg 21, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 32A-asg2-QB-21
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 20 032 0270
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
AAB373
Art der Verriegelung
Querbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Sockelgehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han A Base Surface HC 2 Levers 2 Entries
AAO742
Marke
Han A®
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
2
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han A®
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
PG21
AAS461
Baugröße
32 A
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
PG
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sockelgehäuse, Baugröße: 32 A, hohe Bauform, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 2x Pg 21, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sockelgehäuse, Baugröße: 32 A, hohe Bauform, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 2x Pg 21
BAA097
Farbe des Gehäuses
grau
BAA351
Farbe
grau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig
Nein
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    HARTING
    Han 16A-STI-S (17-32)
    HARTING
    Han 16A-asg2-LB-M20
    HARTING
    Han 16A-STI-S
    HARTING
    Han 4A-STI-S
    HARTING
    Han 6B-asg1-LB-16
    HARTING
    Han 16B-agg-LB
    HARTING
    Han 16A-agg-LB
    HARTING
    Han 16E-sti-s (17-32)
    HARTING
    Han 3A-gw-11
    HARTING
    Han 16 ES-M  17-32
    HARTING
    Han 6B-gg-16
    HARTING
    Han 6B-gs-16
    HARTING
    BLINDSTOPFEN M. 0-RING PG 16
    HARTING
    BLINDSTOPFEN M.O-RING PG 36
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen