Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han® S-AGG m. SK schwarz Stromschiene
Stückliste
HARTING 09930010303
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09930010303
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, inkl. Stiftkontakt mit Stromschienenanschluss, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz)
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, inkl. Stiftkontakt mit Stromschienenanschluss, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP40, im gesteckten Zustand, IP20, im ungesteckten Zustand (1500 V DC; 1000 V AC)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han® S-AGG m. SK schwarz Stromschiene
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 93 001 0303
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
73
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP40, im gesteckten Zustand, IP20, im ungesteckten Zustand (1500 V DC; 1000 V AC)
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han® S-HBM w.MC black busbar
AAO742
Marke
Han® S
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® S
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, inkl. Stiftkontakt mit Stromschienenanschluss, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP40, im gesteckten Zustand, IP20, im ungesteckten Zustand (1500 V DC; 1000 V AC)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, inkl. Stiftkontakt mit Stromschienenanschluss, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz)
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA), Kunststoff
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig
Nein