Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 6B-kg-LB-21 mit Flanschbefestigung
Stückliste
HARTING 09300060757
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09300060757
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupplungsgehäuse, Baugröße: 6 B, hohe Bauform, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x Pg 21
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupplungsgehäuse, Baugröße: 6 B, hohe Bauform, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x Pg 21, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 6B-kg-LB-21 mit Flanschbefestigung
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 30 006 0757
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Kupplungsgehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 6B-HCC-SL-21 with mounting flange
AAO742
Marke
Han® B
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® B
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
PG21
AAS461
Baugröße
6 B
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
PG
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kupplungsgehäuse, Baugröße: 6 B, hohe Bauform, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x Pg 21, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kupplungsgehäuse, Baugröße: 6 B, hohe Bauform, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x Pg 21
BAA097
Farbe des Gehäuses
grau
BAA351
Farbe
grau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig