Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 10B-agw-LB-68
Stückliste
HARTING 09300100901
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09300100901
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Motoranschlussgehäuse, pulverbeschichtet, Baugröße: 10 B, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl
DESCLONG
Langbeschreibung
Motoranschlussgehäuse, pulverbeschichtet, Baugröße: 10 B, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 10B-agw-LB-68
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 30 010 0901
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Motoranschlussgehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Terminal housing f. motor Han 10B 1 leve
AAO742
Marke
Han-Drive®
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han-Drive®
AAS461
Baugröße
10 B
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Motoranschlussgehäuse, pulverbeschichtet, Baugröße: 10 B, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Motoranschlussgehäuse, pulverbeschichtet, Baugröße: 10 B, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl
BAA097
Farbe des Gehäuses
grau
BAA351
Farbe
grau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig