Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 10B-AK-QB-Dichtung
Stückliste
HARTING 09300105423
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09300105423
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 10 B, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, Werkstoff Dichtung: NBR
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 10 B, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 10B-AK-QB-Dichtung
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 30 010 5423
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB373
Art der Verriegelung
Querbügel
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 10B Protect Cover Die Cast
AAO742
Marke
Han® B
AAS461
Baugröße
10 B
AAS475
Verlierschutz vorhanden
Ja
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 10 B, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 10 B, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, Werkstoff Dichtung: NBR
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE