Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 24B-AK-KUNST.M. RAST-
Stückliste
HARTING 09300245401
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09300245401
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Kunststoff, mit Rastclips, Baugröße: 24 B, Querbügel, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Kunststoff, mit Rastclips, Baugröße: 24 B, Querbügel, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 24B-AK-KUNST.M. RAST-
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 30 024 5401
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB373
Art der Verriegelung
Querbügel
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 24B Protect Cover with latch Thermop
AAO742
Marke
Han® B
AAS461
Baugröße
24 B
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Kunststoff, mit Rastclips, Baugröße: 24 B, Querbügel, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Kunststoff, mit Rastclips, Baugröße: 24 B, Querbügel, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE