Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han CGM-P M20x1,5 D.6-12mm grau
Stückliste
HARTING 19000005182
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19000005182
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, M20, Klemmbereich: 6 ... 12 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Polyamid (PA), IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, M20, Klemmbereich: 6 ... 12 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Polyamid (PA), IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han CGM-P M20x1,5 D.6-12mm grau
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 00 000 5182
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
10
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAG623
Schlüsselweite (1)
24 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han® CGM-P
AAO742
Marke
Han® CGM-P
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M20
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, M20, Klemmbereich: 6 ... 12 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Polyamid (PA), IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, M20, Klemmbereich: 6 ... 12 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Polyamid (PA), IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
BAA039
max. Umgebungstemperatur
100 °C
BAA351
Farbe
lichtgrau
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen