Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Stromsensor HCM 200A-0-20-CFA-T-G
Stückliste
HARTING 20310200304
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
20310200304
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±.300 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 2000
DESCLONG
Langbeschreibung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±.300 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 2000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Stromsensor HCM 200A-0-20-CFA-T-G
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
20 31 020 0304
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
0
AAC078
primärer Bemessungsstrom
200 A
AAC113
sekundäre Bemessungsstromstärke
0.1 A
AAF703
max. Eingangsspannung
15 V
AAF704
min. Eingangsspannung
12 V
AAG535
Gewicht
82 g
AAO057
Herstellerprodukttyp
Current Sensor HCM 200A-0-20-CFA-T-G
AAP798
Anwendungsnorm
EN 50178
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±.300 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 2000
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±.300 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 2000
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAB511
Messgenauigkeit
0.5 %
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
90303370
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink