Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Stromsensor HCMR 1000A-S-40-SB5-0
Stückliste
HARTING 20311009107
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
20311009107
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Stromsensor, Bahnversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±1,800 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 4000
DESCLONG
Langbeschreibung
Stromsensor, Bahnversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±1,800 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 4000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Stromsensor HCMR 1000A-S-40-SB5-0
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
20 31 100 9107
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAC078
primärer Bemessungsstrom
1000 A
AAC113
sekundäre Bemessungsstromstärke
0.25 A
AAF703
max. Eingangsspannung
24 V
AAF704
min. Eingangsspannung
15 V
AAG535
Gewicht
877 g
AAO057
Herstellerprodukttyp
Current Sensor HCMR 1000A-S-40-SB5-0
AAP798
Anwendungsnorm
EN 50178
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Stromsensor, Bahnversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±1,800 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 4000
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Stromsensor, Bahnversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±1,800 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 4000
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAB511
Messgenauigkeit
0.4 %
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
90303370
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink