Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Stromsensor HCM 1400A-0-30-CRA-0
Stückliste
HARTING 20311400101
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
20311400101
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±3,000 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 3000
DESCLONG
Langbeschreibung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±3,000 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 3000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Stromsensor HCM 1400A-0-30-CRA-0
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
20 31 140 0101
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
49
AAC078
primärer Bemessungsstrom
1400 A
AAC113
sekundäre Bemessungsstromstärke
0.467 A
AAF703
max. Eingangsspannung
24 V
AAF704
min. Eingangsspannung
15 V
AAG535
Gewicht
691 g
AAO057
Herstellerprodukttyp
Current Sensor HCM 1400A-0-30-CRA-0
AAP798
Anwendungsnorm
EN 50178
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±3,000 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 3000
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±3,000 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 3000
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAB511
Messgenauigkeit
0.4 %
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
90303370
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink