Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Stromsensor HCME 600A-0-00-CPA-0
Stückliste
HARTING 20320600201
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
20320600201
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±1,800 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±1,800 A
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Stromsensor HCME 600A-0-00-CPA-0
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
20 32 060 0201
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
119
AAC078
primärer Bemessungsstrom
600 A
AAF703
max. Eingangsspannung
15 V
AAG535
Gewicht
451.9 g
AAO057
Herstellerprodukttyp
Current Sensor HCME 600A-0-00-CPA-0
AAP798
Anwendungsnorm
EN 50178
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±1,800 A
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±1,800 A
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAB511
Messgenauigkeit
0.5 %
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
90303370
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink