Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Stromsensor HCM 300A-0-20-SB4-0
Stückliste
HARTING 20310300302
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
20310300302
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±.500 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 2000
DESCLONG
Langbeschreibung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±.500 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 2000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Stromsensor HCM 300A-0-20-SB4-0
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
20 31 030 0302
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
133
AAC078
primärer Bemessungsstrom
300 A
AAC113
sekundäre Bemessungsstromstärke
0.15 A
AAF703
max. Eingangsspannung
20 V
AAF704
min. Eingangsspannung
12 V
AAG535
Gewicht
132.8 g
AAO057
Herstellerprodukttyp
Current Sensor HCM 300A-0-20-SB4-0
AAP798
Anwendungsnorm
EN 50178
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±.500 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 2000
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±.500 A, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 2000
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAB511
Messgenauigkeit
0.5 %
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
90303370
COO
Herstellerland
RO