HARTING 20311000101
HARTING
Current measurement
Current sensors
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/8/18/14892.prj},{NB=20311000101},{MANUID=20311000101},{AAC078=1000},{AAC113=0.2},{AAF703=24},{AAF704=15},{AAG535=782},{BAB511=0.4},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=90303370},{PREVIEW=../../_pool_/9e/24/20_31_100_0101_cmyk1.tif__web.png},{DESCSHORT=Current sensor, Industrial version, IPM Primary current, measuring range: 0 ... ±1.500 A, KN Turns ratio: 1 : 5000},{DESCLONG=Current sensor, Industrial version, IPM Primary current, measuring range: 0 ... ±1.500 A, KN Turns ratio: 1 : 5000},{MANUTYPEDESC=Current Sensor HCM 1000A-0-50-CCA-T},{SUPPLIERALTNO=20 31 100 0101},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=246},{AAO057=Current Sensor HCM 1000A-0-50-CCA-T},{AAP798=EN 50178}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Current Sensor HCM 1000A-0-50-CCA-T
Bill of material
HARTING 20311000101
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
20311000101
DESCSHORT
Short Description
Current sensor, Industrial version, IPM Primary current, measuring range: 0 ... ±1.500 A, KN Turns ratio: 1 : 5000
DESCLONG
Long Description
Current sensor, Industrial version, IPM Primary current, measuring range: 0 ... ±1.500 A, KN Turns ratio: 1 : 5000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Current Sensor HCM 1000A-0-50-CCA-T
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
20 31 100 0101
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
246
AAC078
Primary rated current In
1000
A
AAC113
Secondary rated current
0.2
A
AAF703
max. input voltage
24
V
AAF704
min. primary voltage range
15
V
AAG535
weight
782
g
AAO057
Product type
Current Sensor HCM 1000A-0-50-CCA-T
AAP798
Application standards
EN 50178
AAU734
Manufacturer product description
Current sensor, Industrial version, IPM Primary current, measuring range: 0 ... ±1.500 A, KN Turns ratio: 1 : 5000
AAW338
Manufacturer product designation
Current sensor, Industrial version, IPM Primary current, measuring range: 0 ... ±1.500 A, KN Turns ratio: 1 : 5000
BAB392
certificate/approval
CE
BAB511
measurement accuracy
0.4
%
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
90303370
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청