Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Differenzstromwandler 10A
Stückliste
HARTING 20320017101
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
20320017101
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Stromwandler, Schutzwandler, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 600
DESCLONG
Langbeschreibung
Stromwandler, Schutzwandler, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 600
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Differenzstromwandler 10A
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
20 32 001 7101
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
90
AAC078
primärer Bemessungsstrom
10 A
AAC113
sekundäre Bemessungsstromstärke
0 A
AAG535
Gewicht
1800 g
AAO057
Herstellerprodukttyp
AC Current Transformer 10A
AAP798
Anwendungsnorm
EN 61557-11
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Stromwandler, Schutzwandler, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 600
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Stromwandler, Schutzwandler, KN Übersetzungsverhältnis: 1 : 600
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85043129
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft