Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
SEK-18 SV FE TYPA ANS 20P PL2
Stückliste
HARTING 09185206804
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09185206804
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Federleiste, mit Kabelanschlag, Bemessungsstrom: ‌2,5 A, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Kontakte: 20, Anforderungsstufe: 2
DESCLONG
Langbeschreibung
Federleiste, mit Kabelanschlag, Bemessungsstrom: ‌2,5 A, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Kontakte: 20, Anforderungsstufe: 2, Kupferlegierung, Sn über Ni, anschlussseitig, Au über Ni, steckseitig
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SEK-18 SV FE TYPA ANS 20P PL2
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 18 520 6804
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
2.500 A
AAP662
Anzahl der Reihen
2
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60603-13
AAT080
Polzahl
20
AAT149
Farbe des Betätigungselements
grau
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
SEK-18 SV FE TYPA ANS 20P PL2
AAZ327
Rastermaß 1
1.270 mm
AAZ328
Rastermaß 2
2.540 mm
AAZ360
untere Grenztemperatur
-55 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
125 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Zinn (Sn), anschlussseitig, Gold (Au), steckseitig
AAZ365
Beschichtung Leiterkontaktbereich
Zinn (Sn), anschlussseitig, Gold (Au), steckseitig
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polybutylenterephthalat
BAC818
Befestigungsart
sonstige
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO