Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
har-flexicon 3,50 FPH-10 GN
Stückliste
HARTING 14311014102000
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
14311014102000
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Steckverbinder, horizontal, Push-In-Federkraftanschluss, Bemessungsstrom: ‌11 A, Kontakte: 10, Kupferlegierung, verzinnt
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Steckverbinder, horizontal, Push-In-Federkraftanschluss, Bemessungsstrom: ‌11 A, Kontakte: 10, Kupferlegierung, verzinnt, Kodierung: Kodierstifte separat bestellen., Polyamid (PA), Polyphthalamid (PPA), grün
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
har-flexicon 3,50 FPH-10 GN
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
14 31 101 4102 000
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
300
AAC194
Verpackungsart
Großverpackung
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Zinn
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
11 A
AAP662
Anzahl der Reihen
1
AAT080
Polzahl
10
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Steckverbinder, horizontal, Push-In-Federkraftanschluss, Bemessungsstrom: ‌11 A, Kontakte: 10, Kupferlegierung, verzinnt
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
har-flexicon 3,50 FPH-10 GN
AAZ328
Rastermaß 2
3.500 mm
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
Push-In-Federkraftanschluss
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
110 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Zinn (Sn)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAH005
Bemessungsspannung
150 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
IT