Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
DIN-Signal harbus64-160FC-B
Stückliste
HARTING 02050000005
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
02050000005
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Federleiste, Crimpanschluss, Kontakte: 160, Kodierung: Kodierung mit Kontaktverlust, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Federleiste, Crimpanschluss, Kontakte: 160, Kodierung: Kodierung mit Kontaktverlust, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DIN-Signal harbus64-160FC-B
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
02 05 000 0005
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
65
AAP662
Anzahl der Reihen
5
AAT080
Polzahl
160
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Federleiste, Crimpanschluss, Kontakte: 160, Kodierung: Kodierung mit Kontaktverlust, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
DIN-Signal harbus64-160FC-B
AAZ327
Rastermaß 1
2.54 mm
AAZ328
Rastermaß 2
2.54 mm
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
Crimpanschluss
AAZ360
untere Grenztemperatur
-55 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Thermoplast
BAC818
Befestigungsart
mit Flansch
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
20
QUANTITYINT
Mengenstaffel
20
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE