Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
HAVIT
Beschreibung
AFS / AFX - SAE-Einschraubflansch UN/UNF - Gewinde
Stückliste
AFS-106-T-CR3
PL
Druckstufe
PSI
NDM
S.A.E. Baugröße
Zoll
MAT
Material
CT
Beschichtung
BOLT
Schrauben
BOLT1
Schrauben
MB
Maximaler Betriebsdruck
210 kg/cm^2
SPRE
Sonderwunsch
SPREINFO
Informationen zu Sonderwünschen
LODLEVEL
LOD Level
A
1 7/8-12UN Zoll
B
38 mm
C
69.9 mm
D
93 mm
E
35.7 mm
F
78 mm
G
45 mm
H
25 mm
I
23 mm
L
13.5 mm
U
49.8 mm
K
3.3 mm
Z
15 °
MASS
Gewicht (ohne Zubehör und Schrauben)
1.05 kg
ZTN
Zolltarifnummer
73071990
LINK
Webseiten-Link
Website