Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 10
HELP_VARIABLE
Empresa
HAVIT
Descripción
AFS / AFX - Brida roscada SAE UN/UNF
Lista de materiales
AFS-106-T-CR3
PL
Etapa de presión
PSI
NDM
Talla S.A.E.
Pulgada
MAT
Material
CT
Revestimiento
BOLT
tornillos
BOLT1
tornillos
MB
Presión máxima de funcionamiento
210 kg/cm^2
SPRE
Petición especial
SPREINFO
Información sobre solicitudes especiales
LODLEVEL
Nivel LOD
A
1 7/8-12UN Pulgada
B
38 mm
C
69.9 mm
D
93 mm
E
35.7 mm
F
78 mm
G
45 mm
H
25 mm
I
23 mm
L
13.5 mm
U
49.8 mm
K
3.3 mm
Z
15 °
MASS
Peso (sin accesorios ni tornillos)
1.05 kg
ZTN
Número del arancel aduanero
73071990
LINK
Enlace web
Página web