DDV02502-9842K DN250 PN16
HAWLE
Air valves
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_air_valves/9842k.prj},{NB=DDV02502-9842K 9842K DN250 PN16 (LOD=400)},{IN=DDV02502-9842K},{LOD=400},{DN=250},{PN=PN16},{D=405},{K=355},{C=22.0},{LN=28x12},{Q=12},{D2=28},{D2X=20},{D2XS=30},{D2XK=12.72},{D2XM=16.00},{D2XL=100},{D2YS=24},{D2YK=10.18},{B=540},{H=820},{W=160},{CTN=84818099},{PL=Link},{F=3},{D1=319.00},{GB=TK8-R D8},{AY=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 38
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
9842K - Dynamic air valve Hawle, triple function
Bill of material
DDV02502-9842K DN250 PN16
IN
Item Number
DDV02502-9842K
DDV02502-9842K
LOD
LOD Level
400
200
400
200
DN
Nominal Diameter
250
250
mm
PN
Pressure Rating
PN16
PN16
D
ØD Flange
405
405
mm
K
ØK Flange
355
355
mm
C
Flange
22.0
22.0
mm
LN
ØLxn Bolts
28x12
28x12
B
ØB Valve
540
540
mm
H
Valve
820
820
mm
W
Weight
160
160
kg
PL
Product Link
Link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청