5018025
HAWLE
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_fittings/6223.prj},{NB=5018025 6223 DN32 - PN16 (400)},{IN=5018025},{LOD=400},{PE=32},{PN=PN16},{L=75.0},{E=70.0},{D=53},{W=0.09},{PL=Link},{DN=1},{T=55},{DNMM=25.40},{D22=47.8},{D33=36.5},{DS2=53.0},{DS3=46.5},{DB=41.20},{DR=40.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
6223 - End stop ISO fitting
Bill of material
5018025
IN
Item Number
5018025
5018025
LOD
LOD Level
400
200
400
200
PE
Ø Pipe
32
32
mm
PN
Pressure Rating
PN16
L
75.0
75.0
mm
E
70.0
70.0
mm
D
ØD
53
53
mm
W
Weight
0.09
0.09
kg
PL
Product Link
Link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
6330 - ISO fitting reducing connector
HAWLE
23.02.2024
6320 - ISO fitting connector
HAWLE
23.02.2024
6420 - Elbow ISO fitting 90°
HAWLE
23.02.2024
6430 - Elbow ISO fitting 90° with internal thread
HAWLE
23.02.2024
6490 - Elbow ISO fitting 90° POM, reduced outlet
HAWLE
23.02.2024
4000E3 - E3 valve with flanges, short, PN 10 I PN 16
HAWLE
23.02.2024
PNMK4 Adapter - Plug
Parker
31.05.2022
9876 - Air release valve with thread
HAWLE
23.02.2024
I.4RBRF - MONOBLOC BSP FEMALE / FEMALE REDUCE BORE 800 LBS NP 55 Stainless ...
FG INOX
16.02.2017
6100 - ISO-fitting with external thread, ductile iron
HAWLE
23.02.2024
8525 - System 2000 double socket T-piece, with flanged branch
HAWLE
23.02.2024
0400 - System 2000 Flange
HAWLE
23.02.2024
4700E3 - E3 valve with flanges, long, PN 10 I PN 16
HAWLE
23.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청