Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HAWLE
Description
3163 - Vanne de branchement vertical ZAK/ZAK, pivotant
Nomenclature
5003233
IN
numéro d'article
5003233
LOD
Niveau LOD
DN
Nominal Diameter
1 1/2 Pouce
PN
Niveau de pression
PN16
O
Prise
ZAK 46
H
355 mm
H1
190 mm
L
69 mm
A
a
10.3 mm
C
c
20 mm
D1
Ød1
16 mm
W
poids
4.53 kg
PL
Lien produit
Link