5422200125
HAWLE
WATER Pipework construction
Plug-in sleeves BLS®
Shaped parts
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/ch_water_pipework_construction/plug_in_sleeves_bls/shaped_parts/5422.prj},{NB=5422200125 5422 DN200 - DN125 - PN16 (400)},{IN=5422200125},{DC=CH, LI},{LOD=400},{DN1=200},{DN2=125},{PN=PN16},{L=575},{H2=288},{T1=160},{T2=143},{W=50.0},{NPK412=232275},{PDF=Link},{H1=242},{D1=222},{D2=144},{A1=295},{A2=136.500},{A3=111.000},{B1=67.000},{B2=54.400},{A12=208},{A22=93.500},{A32=72.500},{B12=60.000},{B22=54.56},{A1DN1=296.000},{B1DN1=67.000},{A3DN1=115.775},{A1DN2=208.000},{B1DN2=60.000},{A3DN2=76.613},{DOMAIN=https://www.hawle.ch/},{OD3=236.850},{OD2=268.417},{OD32=157.600},{OD22=186.173}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
5422 - T-piece with plug-in sleeves BLS, PN 16
Bill of material
5422200125
IN
Item Number
5422200125
5422200125
LOD
LOD Level
400
200
400
200
DN1
Nominal Diameter
200
200
mm
DN2
Nominal Diameter
125
125
mm
PN
Pressure Rating
PN16
L
575
575
mm
H2
288
288
mm
T1
160
160
mm
T2
143
143
mm
W
Weight
50.0
50.0
kg
NPK412
Norm Price Catalog No. 412
232275
232275
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
Download CAD models
Download CAD
Download PDF datasheet
Request for quotation