1-C16A2C3/30T-1
HBK
Load Cells
Pendulum Load Cells
C16A
Powered by
CAD모델 선택
{hbm/waegezellen/pendelwaegezellen/c16a/c16ac3_asmtab.prj},{NB=C16A2C3_30t_C16/ZOU44A(Einbauvariante 1)},{IDNR=},{TYP=C16A C3},{DRAWNO=B0995-5.2},{EBV=Einbauvariante 1},{B=150},{C=123},{R=160},{A1=5°},{S=13},{FRS=9.9},{FRS1=0.76},{VERS=4.000},{VERS2=2},{VERS3=4.0},{PPATH=c16ac3_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
HBK
내용
C16A C3 - Self-restoring rockerpin load cell
BOM
1-C16A2C3/30T-1
ORDERNO
Order No.
1-C16A2C3/30T-1
1-C16A2C3/30T-1
TYP
형식
C16A C3
CAPACITY
Maximum capacity in t
30t
30t
DRAWNO
Drawing No.
B0995-5.2
EBV
Installation variant
Installation variant 1
Installation variant 2
Installation variant 1
Installation variant 2
DS
Thrust piece
C16/ZOU44A
C16/ZOU44A
A
200
200
mm
B
150
150
mm
C
123
123
mm
R
ball
160
160
mm
A1
a max
5°
5°
°
S
S max
13
13
mm
FRS
(% Of load) at S max
9.9
9.9
mm
FRS1
(% Of load) at S = 1 mm
0.76
0.76
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청