K-PW22-0-MR-6-AI1/21-3-N
HBK
Load Cells
Single Point Load Cells
PW22 (rapid)
Powered by
CAD모델 선택
{hbm/waegezellen/plattformwaegezellen/pw22_rapid/k_pw22c3_asmtab.prj},{NB=K_PW22_0_MR_6_AI1/21_3_N},{IDNR=},{TYP=K-PW22},{DRAWNO= B1557-3.0},{OPTION1=0},{OPTION2=C3-MR (OIML) (Multi Reichweite)},{OPTION3=6},{OPTION4=AI1/21},{OPTION5=3},{OPTION6=Ohne},{PPATH=k_pw22c3_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
HBK
내용
K_PW22 options - Single point load cell
BOM
K-PW22-0-MR-6-AI1/21-3-N
ORDERNO
Order No.
K-PW22-0-MR-6-AI1/21-3-N
TYP
형식
K-PW22
CAPACITY
Max. capacity in kg
6kg
DRAWNO
Drawing No.
B1557-3.0
OPTION1
Version mechanical
Without protective housing
With protective housing
Without protective housing
With protective housing
OPTION2
Accuracy class
C3-MR (OIML) (Multi Range)
OPTION3
Max. capacity in kg
6kg
10kg
20kg
30kg
50kg
90kg
6kg
10kg
20kg
30kg
50kg
90kg
kg
OPTION4
Explosion protection
IECEx+ATEX Zone 1/21+FM, intrinsically safe II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb, II 2D Ex ia IIIC T125°C Db
IECEx+ATEX Zone 2/22 not intrinsically safe II 3G Ex nA IIC T6/T4 Gc, II 2D Ex tc IIIC T 125°C Dc
IECEx+ATEX Zone 1/21+FM, intrinsically safe II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb, II 2D Ex ia IIIC T125°C Db
IECEx+ATEX Zone 2/22 not intrinsically safe II 3G Ex nA IIC T6/T4 Gc, II 2D Ex tc IIIC T 125°C Dc
OPTION5
Cable length
3m
1.5m
6m
12m
3m
1.5m
6m
12m
mm
OPTION6
Others
Without
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청