K-Z16A3-S-D1-7.5-D-S12-D-D
HBK
Load Cells
Tension / Compression Load Cells
Z16
Powered by
CAD모델 선택
{hbm/waegezellen/zuglast_drucklastwaegezellen/z16/k_z16a.prj},{NB=K_Z16A3_S_D1_7.5_D_S12_D_D},{IDNR=},{TYP=K_Z16A3},{DRAWNO=B3789-4.1},{PA=K-Z16A3},{OPTION1=Standard},{OPTION2=1.000},{OPTION3=1},{OPTION4=kein ATEX},{OPTION5=1},{OPTION6=1},{OPTION7=ohne}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
HBK
내용
K_Z16A Optional version - Load cell
BOM
K-Z16A3-S-D1-7.5-D-S12-D-D
ORDERNO
Order No.
K-Z16A3-S-D1-7.5-D-S12-D-D
TYP
형식
K_Z16A3
CAPACITY
Nominal (rated) load
7.5t
t
DRAWNO
Drawing No.
B3789-4.1
OPTION1
Model
Standard
OPTION2
Accuracy class
D1 (OIML)
D1 (OIML)
OPTION3
Nominal (rated) load
7.5t
15t
20t
7.5t
15t
20t
OPTION4
Explosion protection
No ATEX
OPTION5
Cable length
12 m (Standard)
20 m
40 m
20 m (metal braiding)
12 m (Standard)
20 m
40 m
20 m (metal braiding)
OPTION6
Overvoltage protection
none
With overvoltage protection
none
With overvoltage protection
OPTION7
Other
none
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청