dansk
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
polski
português
русский
slovenščina
svenska
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: HEB
생성됨: 19.3.2010
카탈로그의 특징:
german, english, french
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
키네매틱 / 형상 제약 정의
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
HEB
Baugruppe BLZ400DK-1-50/32/0-214/B1/B2/S37/S29
HEB
박형 실린더 - 유압 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{heb/blockzylinder/blz400dk_asmtab.prj},{NB=BLZ400DK-1-50/32/0-214/B1/B2/S37/S29 (p=400 L3=52, L4=35, d2G=M20, L32=52, L42=35, d2G2=M20, -0)},{KOLBEN=50},{D2=32},{SW=27},{DLX=8},{B2=75},{B4=100},{D8=31.0},{L15=17},{L19X=30},{L25=27.0},{HUBQ1=32},{HUBQ2=17},{N1=14},{HUBMIN1=0.000},{HUBMIN2=15.000},{HUBMIN3=0.000},{HUBMIN4=0.000},{HUBMAX=150.000},{L2X=44},{D1X=20},{HUBMINXY1=0},{HUBMINXY23=0},{HUBMINXY4=7},{HUBMINXY5=0},{HUBMINXY6=0},{HUBMINXY78=0},{L3OLD=52.000},{NENNDRUCK=400},{BA=1},{S48=},{HUB=0.00},{HUBST=0.00},{HUBWAHL=-S29},{FUNKTIONSART=214},{KSTGENDE1=/B1},{D2GA6=M20},{L4A5=35.0},{L3A4=52.0},{KSTGENDE2=/B2},{D2G2A62=M20},{L42A52=35.0},{L32A42=52.0},{S5=/S37},{S7=},{ELV=},{S13=},{ZE=},{N2N4POS=0},{DRS1=},{DRS2=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
회사명
HEB
내용
박형 실린더 동기형 실린더 최대 400 bar - BLZ400DK
BOM
Baugruppe BLZ400DK-1-50/32/0-214/B1/B2/S37/S29
NENNDRUCK
명목상의 압력
bar
KOLBEN
피스톤 - Ø
50
50
mm
D2
피스톤 로드 - Ø
32
32
mm
BA
구조 형식
1 - 2 크로스 보링, 160 bar에서 지지가 필요
1.1 - 2 나사 보링, 160 bar에서 지지 필요
1.2 - 2 나사 보링, 160 bar에서 지지 필요
2 - 4 베이스에 카운터 보어가 있는 세로 방향 보링
2.1 - 4 앞쪽에 나사 보링
3 - 4 정면에 카운터 보어가있는 세로 방향 보링
3.1 -4 베이스의 나사 보링
4.1 - 4 교차 보링, 오링 연결면 1, 160 bar에서 지지대가 필요함
5.1 - 4 나사산 보링, 오링 연결면 1, 160 bar에서지지가 필요함
6 - 4 교차 보링, 오링 연결 측면 2
6.1 - 4 나사산 보링, 오링 연결면 2
7- 4 밑면에 카운터 보어가 있는 세로 방향 보링, 앞쪽에 오링 연결
7.1 -4 정면의 나사 보링, 전면의 오링 연결
1 - 2 크로스 보링, 160 bar에서 지지가 필요
1.1 - 2 나사 보링, 160 bar에서 지지 필요
1.2 - 2 나사 보링, 160 bar에서 지지 필요
2 - 4 베이스에 카운터 보어가 있는 세로 방향 보링
2.1 - 4 앞쪽에 나사 보링
3 - 4 정면에 카운터 보어가있는 세로 방향 보링
3.1 -4 베이스의 나사 보링
4.1 - 4 교차 보링, 오링 연결면 1, 160 bar에서 지지대가 필요함
5.1 - 4 나사산 보링, 오링 연결면 1, 160 bar에서지지가 필요함
6 - 4 교차 보링, 오링 연결 측면 2
6.1 - 4 나사산 보링, 오링 연결면 2
7- 4 밑면에 카운터 보어가 있는 세로 방향 보링, 앞쪽에 오링 연결
7.1 -4 정면의 나사 보링, 전면의 오링 연결
S48
구성 형태 변형
??? ?????? ?? ?? ??
S48 - DIN EN ISO 4762, 4???? ?? ??? ?????? ?? ?? ??
S48-2 - DIN EN ISO 4762, 2???? ?? ??? ?????? ?? ?? ??
??? ?????? ?? ?? ??
S48 - DIN EN ISO 4762, 4???? ?? ??? ?????? ?? ?? ??
S48-2 - DIN EN ISO 4762, 2???? ?? ??? ?????? ?? ?? ??
HUB
행정
mm
값 입력 HUB
행정
mm
cm
inch
ft
확인
HUBST
확장 위치
mm
HUBWAHL
표준 / 특별 / 여행 리미터
S29 - 스트로크 제한이 있는 특수 스트로크
S29 - 스트로크 제한이 있는 특수 스트로크
FUNKTIONSART
작동 모드
214 - 양 방향 작동, 연속 피스톤로드
216 - 양 방향 작동, 연속 피스톤로드, 양측 행정 엔드 쿠션 링
218 - 양 방향 작동, 연속 피스톤로드, 한쪽 끝의 행정 엔드 쿠션 링
219 - 양 방향 작동, 연속 피스톤로드, 한쪽 끝의 행정 엔드 쿠션
214 - 양 방향 작동, 연속 피스톤로드
216 - 양 방향 작동, 연속 피스톤로드, 양측 행정 엔드 쿠션 링
218 - 양 방향 작동, 연속 피스톤로드, 한쪽 끝의 행정 엔드 쿠션 링
219 - 양 방향 작동, 연속 피스톤로드, 한쪽 끝의 행정 엔드 쿠션
KSTGENDE1
피스톤로드 단부
B1 - 외부 나사산이있는 피스톤로드 끝
B1.1 - 고객 사양에 대한 외부 나사산이 있는 피스톤 로드 엔드
M1 - 내부 나사산이있는 피스톤로드 끝
M1.1 - 고객 요구 사항에 따라 내부 나사산이 있는 피스톤 로드 엔드
B1 - 외부 나사산이있는 피스톤로드 끝
B1.1 - 고객 사양에 대한 외부 나사산이 있는 피스톤 로드 엔드
M1 - 내부 나사산이있는 피스톤로드 끝
M1.1 - 고객 요구 사항에 따라 내부 나사산이 있는 피스톤 로드 엔드
D2GA6
D2G/A6 스레드
M20
M20
L4A5
L42/A52 스레드 길이
35.0
35.0
L3A4
L3/A4 피스톤 로드 돌출부
52.0
52.0
KSTGENDE2
피스톤로드 단부 2
B2 - 외부 나사산이있는 피스톤로드 끝
B2.1 - 고객 사양에 대한 외부 나사산이 있는 피스톤 로드 엔드
B2 - 외부 나사산이있는 피스톤로드 끝
B2.1 - 고객 사양에 대한 외부 나사산이 있는 피스톤 로드 엔드
D2G2A62
D2G2/A62 스레드
M20
M20
L42A52
L42/A52 스레드 길이
35.0
35.0
L32A42
L32/A42 피스톤 로드 돌출부
52.0
52.0
S5
씰 선택
S37 - 마찰 손실이 가장 적은 스틱 슬립 없는 작동을 위한 씰
S5/S37 - 100 ° C ~ 200 ° C (Viton)의 하이드로 유체 H / HL / HLP 용 씰 / 마찰 손실이 가장 적은 스틱 슬립 없는 작동을 위한 씰
S35/S37 - 피스톤 고정식 (하중 유지 기능) / 마찰 손실이 가장 적은 스틱 슬립 없는 작동을 위한 씰
S5/S35/S37 - 100 ° C ~ 200 ° C (Viton)의 하이드로 유체 H / HL / HLP 용 씰 / 피스톤 고정식 (하중 유지 기능) / 마찰 손실이 가장 적은 스틱 슬립 없는 작동을 위한 씰
S37 - 마찰 손실이 가장 적은 스틱 슬립 없는 작동을 위한 씰
S5/S37 - 100 ° C ~ 200 ° C (Viton)의 하이드로 유체 H / HL / HLP 용 씰 / 마찰 손실이 가장 적은 스틱 슬립 없는 작동을 위한 씰
S35/S37 - 피스톤 고정식 (하중 유지 기능) / 마찰 손실이 가장 적은 스틱 슬립 없는 작동을 위한 씰
S5/S35/S37 - 100 ° C ~ 200 ° C (Viton)의 하이드로 유체 H / HL / HLP 용 씰 / 피스톤 고정식 (하중 유지 기능) / 마찰 손실이 가장 적은 스틱 슬립 없는 작동을 위한 씰
S7
에어 블리드
-
S7 - 양쪽에서 블리드 나사
S72 - 양쪽에서 블리드 나사 짧은
-
S7 - 양쪽에서 블리드 나사
S72 - 양쪽에서 블리드 나사 짧은
ELV
환기 가능
-
-
S13
피스톤로드 단부
?? ?? ?? ??? ??
S13 - 피스톤로드 경화 및 하드 크롬 도금
S14 - 재질 1.4301로 제작 된 피스톤로드, 하드 크롬 도금
?? ?? ?? ??? ??
S13 - 피스톤로드 경화 및 하드 크롬 도금
S14 - 재질 1.4301로 제작 된 피스톤로드, 하드 크롬 도금
ZE
홈/센터링 칼라
-
N2 홈 측면 2
N4 - 홈 측면 4
N2.1 - 고객의 요청으로 인한 홈 측면 2
N4.1 - 고객의 요청으로 인한 홈 측면 4
-
N2 홈 측면 2
N4 - 홈 측면 4
N2.1 - 고객의 요청으로 인한 홈 측면 2
N4.1 - 고객의 요청으로 인한 홈 측면 4
N2N4POS
슬롯 위치
0
0
mm
DRS1
조임 나사
-
-
DRS2
조임 나사 2
-
-
A
연결
G 1/4
G 1/4
DL
쿠션 길이
-
mm
SW
가로대 너비
27
27
mm
AK
피스톤 영역 (연장)
11.59
11.59
cm2
AR
피스톤 영역 (후퇴)
11.59
11.59
cm2
FAK
정격 압력에서 추진력
4635
4635
daN
FAR
정격 압력에서 당기는 힘
4635
4635
daN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청