Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: HECO-Schrauben
생성됨: 26.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HECO-Schrauben
HFP 4,0x40 FlaKo PZD+KLB VG znb 500 VAR
HECO-Schrauben
Holzschrauben
HECO-FIX-plus
Powered by
CAD모델 선택
{heco_schrauben/holzschrauben/heco_fix_plus/heco_fix_plus_s_klb.prj},{NB=HFP 4,0x40 FlaKo PZD+KLB VG znb 500 VAR},{ARTNR=07634},{PROFAM=HECO-FIX-plus},{D=4.0},{L=40},{MAT=Kohlenstoffstahl},{KOPF=Senkkopf mit Kopfbohrung},{DK=7.9},{ANTR=Pozi-Drive + Kopflochbohrung 2,4 mm},{ANTRGR=PZD-2},{GEW=Vollgewinde},{LG=32},{LG1=32.0},{OB=verzinkt blau, A2K, gleitbeschichtet},{VE=500},{VERP=VARIANTA-Handwerkerverpackung},{ETA=nein},{MASS=2.320},{LODDEST=mechanical},{LODLEVEL=high},{LINAX=HFP 4,0x40 FlaKo PZD+KLB VG znb 500 VAR},{VER=1},{SCW=0.000},{VX=pieces},{P=2.00},{C=0.290},{K=2.240},{R=1.000},{D3=3.60},{D4=2.500},{MX1=4.620},{MX2=2.160},{MX3=1.170},{MX4=5.870},{LINK=Link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
HECO-Schrauben
Description
HFP - HECO-FIX-plus, countersunk head with centre drilled hole
Bill of material
HFP 4,0x40 FlaKo PZD+KLB VG znb 500 VAR
ARTNR
Article number
07634
07634
PROFAM
Product Family
HECO-FIX-plus
D
Diameter
4.0
4.0
mm
L
Length
40
40
mm
NAME
Article description
HECO-FIX-plus 4 x 40, countersunk head with centre drilled hole, Pozi-Drive + Kopflochbohrung 2,4 mm, full threaded, bright zinc plated, A2K, coated, 500 pieces, VARIANTA - Boxes for professionals
HECO-FIX-plus 4 x 40, countersunk head with centre drilled hole, Pozi-Drive + Kopflochbohrung 2,4 mm, full threaded, bright zinc plated, A2K, coated, 500 pieces, VARIANTA - Boxes for professionals
MAT
Material
carbon steel
KOPF
Head
countersunk head with centre drilled hole
DK
Head Diameter
7.9
7.9
mm
ANTR
Recess
Pozi-Drive + centre drilled hole 2,4 mm
ANTRGR
Recess size
PZD-2
GEW
Thread
full threaded
LG
Thread Length
32
32
mm
OB
Surface
bright zinc plated, A2K, coated
VE
Quantity per package
500
500
piece(s)
VERP
Package type
VARIANTA - Boxes for professionals
VARIANTA - Boxes for professionals
ETA
ETA admission
no
MASS
Weight
2.320
2.320
g
LODDEST
LOD Destination
Mechanical
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
High
Low
High
Low
LINK
Web Link
Link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청