QA02YF-d14
HEFA
13-coupling-universal_joint
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/13-coupling-universal_joint/qa02_03_asmtab.prj},{NB=QA02YF-d14},{SC=QA02YF},{LX=Standard type},{JSLX=Double-section keyway topwire type},{CZ=SCR440},{ST=turn black},{FHFJ=Four screws},{DD=14},{D=25},{L1=94},{L2=29.5},{L3=35},{C=16},{H=8.0},{P=6.0},{BXT=5x16.3},{B=5.000},{T=16.300},{GCNJ=49},{JXZS=1000},{INFOTEXT=website},{L21=6.0},{DJ=5.333},{JX1=0.800},{SD1=1.10},{JL=4.533},{JX2=0.000},{SD2=0.00},{P1=0.000},{PPATH=qa02_03/assemblies/qa02_03_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 196
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
QA02_03 - Precision Cross Universal Joint - Needle Roller Bearing Type/Standard Type
Bill of material
QA02YF-d14
CNSORDERNO
QA02YF-d14
QA02YF-d14
SC
Code
QA02YF
QA02YF
LX
type
Standard type
Standard type
JSLX
Section Type
Double-section keyway topwire type
Double-section keyway topwire type
CZ
material quality
SCR440
SCR440
ST
surface treatment
turn black
turn black
FHFJ
Blackened attachments
Four screws
Four screws
DD
d
14
14
mm
D
25
25
mm
L1
94
94
mm
L2
29.5
29.5
mm
L3
35
35
mm
C
16
16
mm
H
8.0
8.0
mm
P
6.0
6.0
mm
BXT
bxt
5x16.3
5x16.3
mm
GCNJ
Nominal torque
49
49
N·m
JXZS
Limiting Speeds
1000
1000
r/min
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청