Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GK11 - Guide shaft support - open type·locating hole type
Bill of material
GK11YN-D12
CNSORDERNO
CODE
Code
TYPE
Types
MAT
Material_(international)
MAT1
Material_(solar)
SUR
Surface_treatment
FJ
enclosure
D
DH7
mm
TOL
DH7T
+0.018/0 mm
T1
10.0 mm
L
22 mm
D1
32 mm
H
52 mm
T
6.0 mm
B
10 mm
DD1
d1
9.0 mm
P
42 mm
Q
4 mm
F
25 mm
W
35 mm
P1
35 mm
S
1.5 mm
TT1
t1
1.5 mm
X
11.0 mm
A
4.0 mm
DD2
d2
4.5 mm
DD
d
4.5 mm
M
M5
MXP
M5x12
INFOTEXT
website
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)