Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
GK11 - 导向轴支座 - 开口型·定位孔型
明细表
GK11YU-D12
CNSORDERNO
型号
CODE
系列码
TYPE
类型
MAT
材质(国标)
MAT1
材质(日标)
SUR
表面处理
FJ
附件
D
DH7
mm
TOL
D公差(H7)
+0.018/0 mm
T1
固定部壁厚(T1)
10.0 mm
L
22 mm
D1
32 mm
H
52 mm
T
6.0 mm
B
10 mm
DD1
d1
9.0 mm
P
42 mm
Q
4 mm
F
25 mm
W
35 mm
P1
35 mm
S
1.5 mm
TT1
t1
1.5 mm
X
11.0 mm
A
4.0 mm
DD2
d2
4.5 mm
DD
d
4.5 mm
M
M(粗牙螺纹)
M5
MXP
附属螺栓M×长度
M5x12
INFOTEXT
技术资料
官网网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型