Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZQ01GW - 机构安装组件-双孔底座
明细表
ZQ01GW-D25
CNSORDERNO
型号
SC
系列码
ZQ01GW
TYPE
类型
机构安装组件双孔底座
MAT
材质
A6061
SUR
表面处理
本色阳极氧化
ANNEX
附件
内六角圆柱头螺钉(不锈钢)(4个)
D
mm
DTOL
D公差
+0.06/+0.01 mm
H
mm
B
mm
DD
d
12 mm
DD1
d1
6.5 mm
V
mm
Q
8 mm
F
mm
S
3±0.3 mm
K
mm
G
mm
J
mm
A
mm
C
mm
X
mm
DD2
d2
9 mm
W
mm
E
mm
X1
mm
W1
mm
W1TOL
W1公差
±0.05 mm
R
mm
P
3±0.3 mm
P1
1 mm
DD3
d3
5 mm
DD3TOL
d3 公差
+0.02/-0.01 mm
HH1
h1
10 mm
M
M6
HH
h
20 mm
INFOTFXT
技术资料
官网网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型