BR27EI-D20-P22
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/br27e_f.prj},{NB=BR27EI-D20-P22},{SC=BR27EI},{SHAPE=circular type},{MQ=SUS440C},{HARDNESS=Quenching hardness 48~53HRC},{ST=burnishing},{D=20},{D1=20},{DT=-0.007/-0.020},{P=22.00},{P1=[22:30/0.01]},{L=30},{H=15},{M=M8},{MM=8.0},{W=0.0},{V=12},{RTC=},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 140
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BR27E_F - Positioning pin - Internal thread type · P size specified type - Large head spherical type
Bill of material
BR27EI-D20-P22
CNSORDERNO
BR27EI-D20-P22
BR27EI-D20-P22
SC
Series code
BR27EI
BR27EI
SHAPE
circular type
circular type
MQ
material quality
SUS440C
SUS440C
HARDNESS
hardness
Quenching hardness 48~53HRC
Quenching hardness 48~53HRC
ST
Surface Treatment
burnishing
burnishing
D
20
20
DT
Tolerance of D
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
mm
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
L
30
30
mm
H
15
15
mm
M
M8
M8
W
(W)
0.0
0.0
mm
V
12
12
mm
RTC
Change the neck retraction groove to R0.5
nothing
nothing
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청