BM32AF-12
HEFA
24-screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/24-screw/bm32af-au.prj},{NB=BM32AF-12},{SC=BM32AF},{LX=type E},{MAT=Spring steel},{SUR=Blackening},{SY=GB/T 896-1986},{GG=12},{DD=12.0},{JX=0/-0.27},{H=10.5},{H1=±0.215},{HH=1.2},{HH1=+0.05/-0.13},{D=24},{D2=12.0},{DD2=+0.11/0},{E=1.30},{EE=+0.14/0},{E1=2.5},{D1=13~6},{INFOTEXT=website},{O=16.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BM32AF-AU - Shaft retaining ring - Type E - Spring steel/stainless steel - International
Bill of material
BM32AF-12
CNSORDERNO
BM32AF-12
BM32AF-12
SC
Serial code
BM32AF
BM32AF
LX
type
type E
MAT
texture of material
Spring steel
Spring steel
SUR
surface treatment
Blackening
Blackening
SY
Standards
GB/T 896-1986
GG
Specifications
12
12
DD
d Nominal diameter
12.0
12.0
mm
JX
Limit deviation
0/-0.27
0/-0.27
mm
H
Basic dimensions of H
10.5
10.5
mm
H1
H limit deviation
±0.215
±0.215
mm
HH
h Basic dimensions
1.2
1.2
mm
HH1
h limit deviation
+0.05/-0.13
+0.05/-0.13
mm
D
D(max)
24
24
mm
D2
d2 Basic dimensions
12.0
12.0
mm
DD2
d2 limit deviation
+0.11/0
+0.11/0
mm
E
e Basic dimensions
1.30
1.30
mm
EE
e limit deviation
+0.14/0
mm
E1
e1≥
2.5
2.5
mm
D1
d1> Shaft diameter
13~6
13~6
mm
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청