TRBK-S8M-15-60
HEFA
3-synchronous
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/3-synchronous/trbk.prj},{NB=TRBK-S8M-15-60(1818)},{SC=TRBK},{LX=Standard type},{CMCZ=Nylon Canvas},{BTCZ=Neoprene rubber},{XXCZ=Glass fiber thread},{PDYS=black},{ST=-10~80°C},{BDC=nothing},{TP=S8M},{P=8.000},{BW=15.0},{Z=60},{H=5.30},{H1=3.05},{ZZ=18},{ZC=18},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
TRBK - Rubber open timing belt
Bill of material
TRBK-S8M-15-60
CNSORDERNO
TRBK-S8M-15-60
TRBK-S8M-15-60
SC
Series code
TRBK:Rubber open timing belt
TRBK:Rubber open timing belt
LX
type
Standard type
CMCZ
Tooth surface material
Nylon Canvas
BTCZ
body surface material
Neoprene rubber
XXCZ
Core wire material
Glass fiber thread
PDYS
Belt color
black
ST
Service temperature
-10~80°C
BDC
Brand code
nothing
TP
Tooth profile
S8M
S8M
P
Pitch
8.000
8.000
mm
BW
Belt width
15.0
25.0
30.0
40.0
15.0
25.0
30.0
40.0
mm
Z
CD
Center distance
168.036
168.036
mm
ZZ
Number of driving teeth
ZC
Number of driven gear teeth
BC
Belt circumference
480.000
480.000
mm
D
diameter of driving wheel
45.837
45.837
mm
D1
diameter of driven wheel
45.837
45.837
mm
DN
Outer diameter of driving wheel
44.465
44.465
mm
D1N
Outer diameter of driven wheel
44.465
44.465
mm
ATN
Allowable tension
485
485
N
JSJ
Suitable for connecting metal parts
TJGAW-S8M-15
TJGAW-S8M-15
INFOTEXT
io
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청